Un legado de conexiones: la evolución de las Borneras Weidmüller a lo largo de la historia

Siendo pioneros en la conectividad industrial, hemos trascendido el tiempo y formado parte de la historia industrial con nuestras innovaciones disruptivas. Desde nuestros inicios en 1948 con el primer borne aislado de plástico, estableciendo estándares globales, hasta hoy, con más de 75 años de experiencia en conectividad industrial y miles de millones de conexiones realizadas, los bornes de Weidmüller se sitúan entre los más seguros y potentes del mercado.

Un legado de conexiones: la evolución de las Borneras Weidmüller a lo largo de la historia

La revolución comenzó en 1948 con la introducción de los bornes de plástico de la serie SAK, marcando un hito en la instalación eléctrica. Estos bornes, que poseían características fundamentales de los bornes modernos, incluyendo opciones de conexión cruzada y un sistema de señalización, sentaron las bases para lo que sería la norma en la industria. Hoy en día, los bornes SAK siguen siendo apreciados, especialmente en entornos adversos debido a su resistencia a altas temperaturas, ácidos y rayos ultravioleta.

  • En la era de los avances tecnológicos, en 1952, lanzamos los bornes de la serie DSK, que introdujeron una conexión enchufable directa sin tornillo, un hito en la tecnología de conexión. Estos bornes no solo garantizaron conexiones resistentes a las vibraciones de forma rápida y sin herramientas, sino que también presentaron elementos de accionamiento de colores para la desconexión de conductores y la distinción de potenciales, una característica aún presente en muchos bornes Weidmüller con conexión PUSH IN.
  • A medida que avanzaba la industria, nuestra serie W de bornes modulares trajo consigo avances pioneros en comodidad y seguridad. Al utilizar materiales ignífugos y una brida-tornillo patentada con centrado de conductor integrado, los bornes de la serie W ofrecieron un diseño consistente, fácil de usar y apto para montaje manual en carriles. Por otro lado, nuestra serie Z, que estandarizó la tecnología de conexión directa, permitió una inserción en lugar de atornillado, ahorrando tiempo y asegurando conexiones resistentes a vibraciones sin mantenimiento

En 1977, lanzamos nuestra primera familia de bornes con tecnología de conexión PUSH IN, revolucionando el cableado.

La inserción sin herramientas de conductores rígidos y con terminales tubulares aceleró el proceso de cableado y desconexión. La serie P, al reducir la variedad de tamaños de sección, simplificó la elección de productos y el mantenimiento de existencias. Por otro lado, la serie A presentó subfamilias específicas de aplicación para diferentes sectores y tecnología de conexión rápida PUSH IN, garantizando la seguridad de conexión y control.


Nuestra última innovación, la serie AS con tecnología SNAP IN,

ha llevado las conexiones flexibles sin terminales a un nuevo nivel. La inserción simple de conductores y el cierre audible hacen que la conexión sea segura y confiable, incluso para procesos de cableado automatizado. Compatibles con la serie A, los bornes modulares AS son una respuesta versátil para los desafíos cambiantes de la industria.

Nuestra historia es una de innovación constante, guiada por el compromiso de proporcionar soluciones de conectividad de calidad a lo largo de los años. Desde los bornes de plástico pioneros hasta las tecnologías de conexión de última generación, hemos estado y seguimos comprometidos a dar forma al futuro de la conectividad industrial. Con cada avance, dejamos una huella en la historia de la industria, siempre mirando hacia adelante para mejorar y superar los desafíos del mañana.

Te invitamos a seguir construyendo esta historia con nosotros, inscríbete a nuestro newsletter y mantente informado de nuestras novedades, productos y soluciones.

#SolucionesSinComplicaciones

Información de contacto y servicio al cliente Weidmüller

Ventas

ventas.colombia@weidmueller.com

+57 311 523 1818

Soporte

omar.herrera@weidmueller.com

+57 318 8731723