Serie zur neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

No Risk, More Safety – bereit für die neue Maschinenrichtlinie

 
  • Teil 1

 

MTTF-Betrachtung von Relais und Optokopplern

 

Ausgangssituation

Die neue Richtlinie, welche durch die sogenannte Maschinenverordnung in deutsches Recht umgesetzt wurde, konfrontiert Automatisierungsanbieter und Maschinenbauer mit der Aufgabe, eine Konformitätsuntersuchung zur Bewertung der Maschinensicherheit durchzuführen. Um verbindliche Aussagen zur Ausfallwahrscheinlichkeit von Anlagen und einzelnen Signalsträngen treffen zu können, werden sogenannte MTTF-Werte benötigt. Die statistische Kenngröße MTTF steht für „Mean Time To Failure“ und bezeichnet die mittlere Betriebsdauer bis zu einem Ausfall.

 

Lösung

Für Maschinen- und Anlagenbauer beginnt die Einhaltung der neuen Norm bei der Risikominimierung in der Steuerungs- und Antriebstechnik, da von dort die größten Gefährdungen ausgehen. Im Bereich der hier eingesetzten Relais und Optokoppler unterstützt Weidmüller durch die Bereitstellung und Offenlegung sämtlicher Werte, die für die Konformitätsprüfung erforderlich sind.

 
 
 
  • Teil 2

 

Hohe MTBF-Zeiten mit hochwertigen Stromversorgungen

 

Ausgangssituation

Die neue Richtlinie, welche durch die sogenannte Maschinenverordnung in deutsches Recht umgesetzt wurde, konfrontiert Automatisierungsanbieter und Maschinenbauer mit der Aufgabe, eine Konformitätsuntersuchung zur Bewertung der Maschinensicherheit durchzuführen. Um verbindliche Aussagen zur Ausfallwahrscheinlichkeit von Anlagen treffen zu können, ist ein wesentliches Kriterium die Information über die Zuverlässigkeit der eingesetzten Stromversorgung.

 

Lösung

Durch die Verwendung der hochwertigen Weidmüller-Stromversorgungen mit hohen MTBF-Werten zum einen, und zum anderen durch die zusätzliche Herstellung einer redundanten Versorgung erzielen Maschinen- und Anlagenbauer eine signifikante Risikominimierung für ihre Anwendung und handeln damit im Sinne der neuen Maschinenrichtlinie.

 
 
 
  • Teil 3

 

Überspannungsschutz zur Vermeidung von Ausfällen gemeinsamer Ursache

 

Ausgangssituation

Die neue Richtlinie, welche durch die sogenannte Maschinenverordnung in deutsches Recht umgesetzt wurde, konfrontiert Automatisierungsanbieter und Maschinenbauer mit der Aufgabe, eine Konformitätsuntersuchung zur Bewertung der Maschinensicherheit durchzuführen. Ein aus der Maschinenrichtlinie resultierender Aspekt, den die Norm EN ISO 13849-1 unter anderem für die Sicherheit von Maschinen vorgibt, ist die Vermeidung von Ausfällen aufgrund gemeinsamer Ursache (Common Cause Failure = CCF).

 

Lösung

Zu den geeigneten Maßnahmen gegen Ausfälle gemeinsamer Ursache zählt der zuverlässige Schutz gegen Überspannungen. Wenn Anlagen- und Maschinenbauer sicherstellen, dass sie mit Überspannungsschutzkomponenten eine Zerstörung durch direkten oder indirekten Blitzschlag verhindern, erhalten sie dafür 15 von 100 Punkten im Bewertungsschema der Maschinenrichtlinie. Das entspricht bereits knapp einem Viertel der 65 Punkte, die erreicht werden müssen, damit die Anforderungen hinsichtlich CCF-Vermeidung erfüllt sind.

 
 
Teilen Sie uns auf: Facebook Twitter Abonnieren Sie unsere News: RSS Feed Seite drucken