Produktnews

.

Sprachauswahldeutsch

PRO-M: Dioden-, Kapazitäts- und Relaismodule

Erweiterungsmodule für Einspeiselösungen

 

Redundante Einspeisesyteme erhöhen die Verfügbarkeit und damit die Maschinenlaufzeiten. Die neuen Diodenmodule mit 20-A- oder 40-A-Ausgangsstrom und integriertem Statusrelais ermöglichen den Aufbau

von störungsfreien Systemen.

 

Das Kapazitätsmodul ermöglicht die sichere Stromversorgung auch bei Spitzenlasten (z.B. beim Motorstart) sowie das gezielte Auslösen von Leitungsschutzschaltern. Es kann jederzeit zusätzlich zur Stromversorgung installiert werden.

 

Die Überwachung der 24-V-Versorgungsspannung übernimmt das neue Relaismodul. Eine einfache Click-on-Montage gestattet die schnelle oder auch nachträgliche Installation am Schaltnetzgerät. Alle Module verfügen über einen weiten Temperaturbereich von -25 °C...75 °C.

 

Dioden-, Kapazitäts- und Relaismodule erweitern die PRO-M-Stromversorgungsfamilie.

 

PRO-M sind die Schaltnetzteile für den platzsparenden Einsatz in der Automatisierungstechnik.

 

Kompakt

Die sehr schmalen Diodenmodule ermöglichen den platzsparenden Aufbau von redundanten Systemen.

 

Erweiterbar

Doppelklemmen ermöglichen einfaches Parallelschalten zur individuellen Kapazitätserhöhung.

 

Integrierte Spannungsüberwachung

Die Spannungsrelais in den Eingangskreisen des Diodenmoduls sorgen für eine umfassende Statusüberwachung des redundanten Stromversorgungssystems.

 

Das beim Kapazitätsmodul integrierte Alarmrelais überwacht die 24-V-Ausgangsspannung und signalisiert den Status der Stromversorgung.

 

Das Relaismodul ermöglicht die einfache 24-V-Spannungsüberwachung mit Click-on-Montage und PUSH IN-Anschlusstechnologie.

 

Seitenanfangzurück

 

.