Pressemeldungen

Kontakt 

Mehr Weidmüller

.

Sprachauswahldeutsch

Weidmüller „multi-stripax® PV“: Praxisorientiertes Multifunktionswerkzeug

Weidmüller bietet mit „multi-stripax® PV“ ein praxisorientiertes multifunktionales Schneid- und Abisolierwerkzeug für die präzise Leiterverarbeitung von Leitungen, welche in der Photovoltaikbranche zum Einsatz kommen.

 

Leitungen im Photovoltaik-/Solarbereich zeichnen sich durch eine sehr gute UV-, Witterungs- und Temperaturbeständigkeit aus. Sie haben eine gute Kerb- und Abriebfestigkeit, sind halogenfrei und flammwidrig. Um den Anforderun­gen im Photovoltaikbereich über einen langen Zeitraum zu entsprechen, sind sie speziell für dieses Einsatzgebiet konzipiert, aufgebaut und auf Langlebig­keit ausgelegt. So schützt zum Beispiel leitungstypabhängig ein verstärkter Außenmantel zusätzlich gegen mechanische Einwirkungen. Die robuste Kon­struktion ist auf der einen Seite für eine langjährige Funktion der PV-Anlage notwendig, auf der anderen Seite stellt sie eine hohe Herausforderung an die präzise Leiterverarbeitung. Die Funktionen „Schneiden und Abisolieren“ sind bei Solarleitungen mit derzeit am Markt befindlichen Abisolierwerkzeugen nur unpräzise möglich, auch kann pro Messersatz nur ein eingeschränkter Bereich an Leitungstypen verarbeitet werden. Weidmüller hat das Problem aufgegrif­fen und präsentiert mit der neuen „multi-stripax® PV“ ein praxisorientiertes Multifunktionswerkzeug zum präzisen Schneiden und Abisolieren von Solar­leitungen.  

 

Mit der „multi-stripax® PV“ kann der Anwender, ohne Werkzeug oder Messerwechsel, die Solarleitungen folgender Hersteller präzise verar­beiten: ELDRA, ELDSOLAR®; Huber+Suhner, RADOX® SOLAR; LAPPKABEL, Oelflex® SOLAR; Leoni, BETAflam® 125 flex SOLAR; NEXANS, ENERGYFLEX® / ENERGYFLEX Plus und ARISTONCAVI NSGAFöU.

 

„Multi-stripax® PV“ überzeugt durch ein sehr gutes Schneid- und Abisolier­ergebnis mit hoher Wiederholgenauig­keit und langer Lebensdauer. Die Spezi­aleinsätze entfernen präzise die Leitungsisolierungen und decken die Leiter­querschnitte 2,5 mm2; 4 mm2 und 6 mm2 ab. Die Abisolier­qualität ist für an­spruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert. Ein in ein Millimeter Schrit­ten einstellbarer Längenanschlag ermöglicht Abisolierlängen von 2,3 bis 30 mm. Falls die Anwendung längere Abisolierlängen erfordert, dann lassen sich diese durch ein wiederholtes Abisolieren erstellen. Der integrierte Leitungs­schneider schneidet präzise feindrähtige Leitungen bis 6 mm² und eindrähtige Leitungen bis 2,5 mm². „Multi-stripax® PV“ be­schleunigt als erstes praxisorien­tiertes Multifunktionswerkzeug die Arbeits­gänge „Schneiden sowie Abisolie­ren“ und spart somit Zeit und Geld. 

 

Abisolieren bezeichnet das Durchtrennen und Entfernen der Isolation. Um hierbei potentielle Fehler ausschließen und reproduzierbare Ergebnisse er­zielen zu können, sind qualitativ hochwertige Abisolierwerkzeuge notwen­dig. Sie garantieren ein gleich bleibendes Ergebnis. Die spezielle Abisoliereinheit der „multi-stripax® PV“ hält je­der Herausforderung am Markt stand. Das, für diese Leiter erstellte Formmes­ser, sorgt für ein einwandfreies Abisolierresultat. Die Führungs­platten er­leichtern die korrekte Positionierung des Leiters und verhindern ein Be­schädigen des Leiters. Die Klemmbacken geben die erfor­derlichen Halte­kräfte des Leiters während des Abisoliervorgangs vor. In wenigen Arbeitsschritten ist der Leiter abisoliert: Leiter schneiden, Leiter seitlich einlegen, abisolie­ren – fertig!

 

Das Abisolierwerkzeug „multi-stripax® PV“ ermöglicht dank ergonomischem Design ein ermüdungsfreies Arbeiten. Seine hohe Stabilität garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit. „Multi-stripax® PV“ eignet sich so uneingeschränkt für den Außeneinsatz.

 
 

Seitenanfangzurück

 

.