Pressemeldungen

Kontakt 

.

Sprachauswahldeutsch

Leiterplattensteckverbinder Omnimate Power IT

Für jeden Leistungstyp einer Geräteserie die passende Leistungsstufe

 

Für Geräte, die an Energieversorgungsnetze in der Netzform IT (IT-Netze), be­trie­ben werden sollen, bietet Weidmüller spezielle Leiterplattensteck­verbinder an. Das Angebot umfasst drei Produktfamilien: „SL/BL 7.62 IT MF“, „SV/BVZ 7.62 IT MF“ sowie „SU/BUZ 10.16 IT MF“; skalierbar von 24,5 A/2,5 mm2 über 41 A/ 6 mm2 bis zu 76 A/16 mm2. Diese Skalierung bedient Geräte in den Leistungsklassen 16 kVA, 28 kVA und 52 kVA. Die Steckverbinder erfüllen gemeinsam die erweiter­ten Forderungen auf 5,5 mm Finger­sicher­heit für IT-Netze gemäß IEC 61800-5-1 für 400 Volt im Fehlerfall gegen Erde. Selbst die Stiftleiste „SU 10.16 IT“ für Leiter­platten im Raster 10,16 mm bietet durch ihre isolierten Kontaktspitzen eine ausrei­chende Basisfingersicher­heit. Die sichere, automatische Verrastung der Stift- und Buchsen­l­eisten er­möglicht die Einhand-Sicherheitsverriegelung – als platzsparen­der Mit­tel­flansch konzipiert. Die Luft- und Kriechstrecken der Leiterplatten­steck­verbinder wurden optimiert.

 

Dadurch gibt es auch bei schwierigen Einbausi­tuatio­nen keine Einschrän­kungen bei der UL-Zulassung von 600 V-Applikati­onen. Die Buchsen­leisten sind mit Zug­bügel- (Schraubanschluss) lieferbar. Selbst der Leiter­platten­steckverbinder „BVF 7.62 HP“ in „PUSH IN“-An­schlusstechnik erfüllt die IT- Netz­werk­anforderunge­n. Weidmüller Leiterplat­tensteck­verbinder mit Schrauban­schluss werden immer mit geöffneter Klemmstelle ausgeliefert. Beim Verdrahten ist ein vorheriges Aufdrehen der Klemmstelle nicht not­wen­dig, das spart Zeit und Kosten. Die Leiterplatten­steckverbinder für das IT-Netz sind derzeit nur bei Weidmüller erhältlich.

 

Für druckfähige Bilder wenden Sie sich bitte an die Abteilung Fachpresse (Kontaktinfo siehe linke Spalte).

Die vollständige Presse-Information können Sie über den nachfolgenden Link im PDF-Format herunterladen.

 
 

Seitenanfangzurück

 

.