Industrien & Anwendungen

Mehr Informationen

 

Mehr Weidmüller

.

Sprachauswahldeutsch

Sichere Elektronikverpackung

Mit dem Sicherheitsbaustein SUB V1 zur vorübergehenden Unterdrückung einer Schutzfunktion an Maschinenabdeckungen hat die Elcoma GmbH eine Neuheit im Bereich Sicherheitstechnik entwickelt. Das zukunftsweisende CH20M-Elektronikgehäuse von Weidmüller bietet die passende Verpackung für den innovativen Inhalt.

 
An Fertigungsstraßen und Handarbeitsplätzen ist es häufig notwendig, eine Maschinenabdeckung zeitweise zu entfernen, um Einstell-, Service- oder Wartungsarbeiten am offenen Laserstrahl oder an aktiven Maschinenkomponenten vorzunehmen. Speziell für diesen Anwendungsfall hat die Elcoma GmbH eine neuartige Sicherheitseinrichtung entwickelt, die in ihrem Inneren mit mehreren zwangsgeführten Relais bestückt ist. „Diese Relais sind so miteinander verschaltet, dass ein ‚Verkleben’ der Kontakte verhindert wird“, erklärt Andreas Hilß, Geschäftsführer von Elcoma. „Bei jedem Schaltzyklus wird automatisch ein Funktionstest der Relais vollzogen. Außerdem ist die Verschaltungslogik so ausgeführt,dass die komplette Schalteinheit nullspannungssicher ist.“ Auf diese Weise stellt das Modul von Elcoma sicher, dass es nicht mehr möglich ist, den Überbrückungsmechanismus funktionsfähig zu halten, sobald die Maschinenabdeckung in ihre ursprüngliche Stellung zurückgebracht ist.
 

Innovatives Design und wertige Erscheinung

Für diese Entwicklung wurde ein Gehäuse benötigt, das der funktionsgerechten Kapselung des Elektronikmoduls dient. Elcoma wandte sich mit diesem Bedarf an Weidmüller: „Uns war wichtig, dass unsere Entwicklung in ein Gehäuse mit innovativem Design und wertiger Erscheinung integriert wird“, so Andreas Hilß. „Genau das haben wir in dem Elektronikgehäuse CH20M von Weidmüller gefunden.“ Ein weiterer überzeugender Vorteil des CH20M-Gehäusesystems ist seine durchdachte Anschlusstechnik, die an das Gehäuse angepasst und mit integrierter Kodierung versehen ist.

 
 Für Elcoma wurde das 45 mm breite Gehäuse mit einer individuellen Laserbeschriftung versehen. Die Anzeige-LEDs sind auch durch den getönten Schwenkdeckel gut sichtbar

Für Elcoma wurde das 45 mm breite Gehäuse mit einer individuellen Laserbeschriftung versehen. Die Anzeige-LEDs sind auch durch den getönten Schwenkdeckel gut sichtbar

 

„Für Elcoma war zudem die große Gehäusefront entscheidend, die indviduell gestaltet werden kann“, erklärt Heinz Scharlibbe, Produktmanager bei Weidmüller. „Auf der CH20M-Front können alle Anzeigefunktionen des Sicherheitsbausteins problemlos und übersichtlich untergebracht werden. Der schwarz-transparente Schwenkdeckel sorgt für einen sicheren Schutz der Frontplatte und lässt die Anzeige-LEDs gut sichtbar durchscheinen.“

 

Kurze Produkteinführungszeit durch zeitnahe Bemusterung

In der Design-In-Phase unterstützte Weidmüller durch die Bemusterung per STL-Technik, bei der direkt aus den CAD-Daten ein Musterteil erzeugt wird. Auf dieser Basis konnten bei Elcoma schnell die ersten elektrischen Prototypen entwickelt werden. „Mit der Unterstützung durch Weidmüller erfolgte schon bald nach Projektbeginn eine Bemusterung mit werkzeugfallenden Teilen für die Vorserie, mit der wir die Prüfungen und Freigaben durchlaufen konnten“, erinnert sich Andreas Hilß von Elcoma. „Unsere Produkteinführungszeit konnte auf diese Weise kurz gehalten werden.“

 

Die hohe Betriebs- und Störsicherheit des CH20M-Elektronikgehäuses rundet das Vorteilspaket ab. Beidseitige Fingersicherheit, ein voreilender Stiftkontakt und die integrierte, unverlierbare Kodierung mit „Autoset“-Funktion bilden den passenden Rahmen für das neue Sicherheitsmodul von Elcoma.

 

Seitenanfangzurück

 

.