Pressemeldungen

Kontakt 

Mehr Weidmüller

.

Sprachauswahldeutsch

Photovoltaik Junction Box

Anschlussbox für Photovoltaikmodule mit Bemessungsstrom von max. 8,5 A.

 
  • Innovatives, einmaliges Anschluss-, Montage- und Dichtungskonzept.
  • Vollautomatische oder manuelle Montage der „Photovoltaik Junction Box“ bei der Fertigung von Photovoltaikmodulen.
 

Weidmüller konzipierte seine innovative „Photovoltaik Junction Box“ in Schutzart IP 65, Bemes­sungs­strom max. 8,5 A eigens für die roboterge­stützte, voll­automa­tisierte Fertigung von Photovoltaikmodulen.

Mit ihrem innovativen Design ver­einfacht die Anschlussbox den Herstellungs­prozess von Photovoltaikmodulen deutlich und trägt nachhaltig zur Kostensenkung bei.

 
 Photovoltaik Junction Box

Auch für manuelle Ferti­gungs­prozesse bietet die „Photovoltaik Junction Box“ erheb­liche Vereinfachun­gen: Das zweiteilig aufgebaute Gehäusekon­zept mit Ober- und Unterteil verein­facht die Montage durch einen problemlosen „Plug & Play-Einsatz“. Außerdem erlaubt es einen einfachen Austausch im Servi­cefall, bei dem die Dichtigkeit der Box nicht negativ beeinflusst wird. Die „Photovoltaik Junction Box“ ist mit 162 mm x 77 mm x 29 mm (Länge x Breite x Höhe) kompakt ausgeführt.

 

An ihrem Ge­häuseoberteil sind rechts und links Leitungen fest ange­schlagen. Diese An­schlussleitun­gen sind mit MC4-Steckverbindern versehen und gelangen durch eine Kabeleinfüh­rung mit neu­artigem Zu­gentlastungs- und Dich­tungssystem in das Gehäu­seoberteil. Verglichen mit herkömmlichen Einführungen ermöglicht die dauerhaft verriegelte Kabelein­führung eine signifikante Anhebung der Leiteraus­zugskräfte. Ein unbeab­sichtigtes Lösen der Verbin­dung ist so nicht mehr möglich. Innovativ und völlig neuartig ist auch der Anschluss zwischen dem Photovoltaik­modul und der An­schlussbox. Ein Tul­penkontakt, der sich in industriellen Anwen­dungen bewährt hat, ermög­licht hier einen robusten, sicheren und lötfreien An­schluss zum Flachleiter.

 

Das Gehäuse- sowie das Montagekonzept der „Photovoltaik Junction Box“ verhindern Fehler bei Installation und Wartungstätigkeiten.

 

Die „Photovoltaik Junction Box“ (1000 V DC - IEC  / 600 V DC - UL) ist im Bereich von -40 °C bis +85 °C betriebsfähig und normenkonform gemäß DIN V VDE V 0126-5:2008-05. Das Gehäusematerial ist RoHS-compliant, halogenfrei und entspricht der Flammbarkeitsklasse 5V (UL94).

 

Für die Photovoltaikbranche offeriert Weidmüller eine umfangreiche Produktpa­lette für verschiedene Anwendungen. Dazu gehören neben der „Photovoltaik Junction Box“ die „Stringbox mit Überspannungsschutz“, „Clinics Solar“ zur Er­tragsoptimierung von Photovoltaiksystemen, ein GPRS-Modem für die Kommunikation, Switches sowie diverse Elektronik-Module zum Steuern und Überwachen. Selbstverständlich kann der Anwender auch auf bestückte und un­bestückte Gehäuse, Reihenklemmen, Steckverbinder, Markierungssysteme und Werkzeuge zurückgreifen.

 

Für druckfähige Bilder wenden Sie sich bitte an die Abteilung Fachpresse (Kontaktinfo siehe linke Spalte).

Die vollständige Presse-Information können Sie über den nachfolgenden Link im PDF-Format herunterladen.

 
 

Seitenanfangzurück

 

.