Pressemeldungen

Kontakt 

.

Sprachauswahldeutsch

FieldPower®-Netzteil „PowerBox 10P SNT“

Dezentrale 24 V DC-Netzwerke mit dem FieldPower®-Netzteil „PowerBox 10P SNT“ und dem Projektierungstool „NetCalc"

 

Vibrationssicher ausgeführtes Netzteil in Schutzart IP 65 mit integriertem Energiebus. – Dezentrales Netzteil für effiziente, hoch verfügbare DC-Netzwerke. – Lastausgleich bei Mehrfacheinspeisung.

 

Mit der „PowerBox 10P SNT“ aus der FieldPower®-Familie präsentiert Weidmüller ein vibrationssicher ausgeführtes Netzteil mit integriertem Energiebus in Schutzart IP 65, das zur Realisierung von hoch verfügbaren de­zentralen 24 V DC-Netz­werken eingesetzt wird. In Kombination mit dem Projektierungstool „NetCalc“ lassen sich interaktiv Spannungsfall, Stromauslastung sowie Kurzschlussströme in ein- und dreiphasigen AC- oder DC-Netzen projek­tieren, berechnen und „kupferoptimiert“ realisieren. Der Leistungsumfang von „NetCalc“ wird ent­sprechend der Kunden- und Applikationsanforde­rungen ständig erweitert.

 
 FieldPower®-Netzteil „PowerBox 10P SNT“

Die dreiphasig gespeiste „PowerBox 10P SNT“ ist aufgrund ihrer UL-Zulas­sung (in Vorbereitung) weltweit einsetzbar – auch in nordamerikanischen Netzen ohne N-Leiter. Das innovative Kon­zept zur Realisierung von hoch verfügbaren 24 V DC-Netzwerken in Verbindung mit der Berechnungs- und Optimierungssoftware „NetCalc“ wird derzeit nur von Weidmüller angeboten.

 
 

Seitenanfangzurück

 

.