Produktnews

mehr informationen 

 

Mehr Weidmüller

.

Sprachauswahldeutsch

Photovoltaikanschlussbox

Innovative Anschlussbox für Photovoltaikmodule mit einem Bemessungsstrom von maximal 10,5 Ampere

 

Die neue Photovoltaikanschlussbox lässt sich einfach und flexibel montieren und führt zu optimierten und sicheren Produktionsprozessen. Die Box wurde entwickelt, um eine vollautomatisierte Verarbeitung im Prozess zu ermöglichen und somit die Herstellung von Photovoltaikmodulen zu beschleunigen und Herstellkosten zu optimieren. Aber auch im Falle einer händischen Montage ergeben sich erhebliche Optimierungen. Das zweiteilig aufgebaute Gehäusekonzept ermöglicht eine einfache Verarbeitung sowie einen problemlosen Austausch im Servicefall.

 

Einfach und flexibel montierbar: die Photovoltaikanschlussbox

 

Merkmale:

 

Vollautomatisiert oder manuell

 

 

Das Design des Anschlussmoduls macht eine vollautomatisierte oder eine einfache manuelle Montage möglich.

 

Zeitersparnis

 

 

Keine Zeitverzögerungen im Montageprozess durch Vergießen, Aushärten, Löten oder Leiteranschluss.

 

Millionenfach bewährt

 

 

Bewährte Tulpenanschlusskontakte führen zu einem lötfreien Bandanschluss.

 

Effizienzsteigerung

 

 

Das optimale Design der Anschlussbox minimiert die Verlustleistung des Photovoltaikmoduls und steigert die Effizienz der Anlage.

 

Serviceoptimiert

 

 

Im Falle eines notwendigen Service (z. B. Kabeltausch wegen Marderbiss) ergeben sich einfache, schnelle und qualitativ sichere neue Verbindungen.

 

Belastbare Verbindungen

 

Ein neues und patentiertes Zugentlastungs- und Dichtungssystem ermöglicht eine signifikante Anhebung der Leiterauszugskräfte im Vergleich zu konventionellen Kabeleinführungen. Ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung ist so nicht möglich (selbstverriegelnd).

 

Normkonform – DIN V VDE V 0126-5

  • Erfüllt die DIN V VDE V 0126-5:2008-05.
  • Zertifizierung vom TÜV Rheinland.
  • UL-Konform entwickelt
  • UL 1703 in Vorbereitung

 

Seitenanfangzurück

 

.