Robustes Metallgehäuse. – Sehr gute Energieeffizienz. – Überlastfestigkeit und hohe Leistungsreserven bei Standardtemperaturen.
Kontakt |
.
Sprachauswahl
deutsch
Robustes Metallgehäuse. – Sehr gute Energieeffizienz. – Überlastfestigkeit und hohe Leistungsreserven bei Standardtemperaturen.
Mit „PRO-M“ (Power-Reliable-Optimized) offeriert Weidmüller eine zuverlässige und effiziente 24 VDC-Schaltnetzteilfamilie für den Maschinen- und Anlagenbau mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Die zehn unterschiedlichen ein- und dreiphasigen Schaltnetzteile besitzen ein robustes Metallgehäuse und sind sehr kompakt konzipiert.
Sie lassen sich ohne seitlichen Abstand platzsparend auf der Tragschiene montieren. Die „PRO-M“-Familie zeichnet sich zudem durch einen sehr guten Wirkungsgrad von > 90 %, Überlastfestigkeit sowie hohe Leistungsreserven bei Standardtemperaturen aus.
Im Bereich Energieeffizienz sind die Weidmüller-Schaltnetzteile vorbildlich. Die Leistung von „PRO-M“ kann einfach durch eine Parallelschaltung von bis zu fünf Geräten ohne Diodenmodul erhöht werden. AC- und DC-Weitbereichseingänge erlauben einen universellen und weltweiten Einsatz. Die dreiphasigen „PRO-M“-Stromversorgungen arbeiten auch beim Ausfall von einer Phase, d.h. im Zwei-Phasen-Betrieb, zuverlässig weiter.
Für druckfähige Bilder wenden Sie sich bitte an die Abteilung Fachpresse (Kontaktinfo siehe linke Spalte).
Die vollständige Pressemeldung können Sie über den nachfolgenden Link im PDF-Format herunterladen.