Geräteanschlusstechnik und Elektronikgehäuse OMNIMATE

MEHR INFORMATIONEN 

 

.

Sprachauswahldeutsch

Leiterplatten-Klemmen

Die direkte Verbindung zur Leiterplatte
im Raster 3.5 bis 15.00 mm, für Leiterquerschnitte bis 50 mm², Bemessungsspannungen bis 1000 V und Ströme bis 150 A.

 

Druckbügel-Schraubanschluss

für 2,5 mm²

im Raster 3,50 mm

 
 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 1,5 mm²

im Raster 3,50 mm

 

 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 1,5 mm²

im Raster 5,08 mm

 

 
 

Druckbügel-Schraubanschluss

für 2,5 mm²

im Raster 5,00 & 5,08 mm

 
 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 2,5 mm²

im Raster 5,00 & 5,08 mm

 
 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 6 mm²

im Raster 5,00 & 5,08 mm

 
 
 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 6 mm²

im Raster 5,00 & 5,08 mm

 

 

Trennklemme

im Raster 5,08 mm

 

 

 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 6 mm²

Raster 7,50 & 7,62 mm

 

 
 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 6 mm²

im Raster 9,52 mm

 

 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 10 mm²

im Raster 10,16 mm 

 

 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 16 mm²

im Raster 10,16 mm

 

 
 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 16 mm², mit Prüfabgriff

im Raster 10,16 / 12,70 mm 

 

 

Zugbügel-Schraubanschluss

für 25 mm²

im Raster 15,00 mm 

 

 

PUSH IN-Federanschluss

für 1,5 mm²

im Raster 3,50 bis 7,62 mm

 

 
 

Zug-Federanschluss

für 2,5 mm²

im Raster 5 / 7 / 10 mm 

 
 

TOP-Schraubanschluss

Für 1,5 mm²

im Raster 5,08 mm 

 
 

TOP-Schraubanschluss

Für 1,5 mm²

im Raster 5,08 & 7,62 mm 

 

 
 

TOP-Schraubanschluss

Für 4,0 mm²

im Raster 6,35 & 7,62 mm 

 
 

Flachsteck-Anschluss

im Raster 5,00 – 10,00 mm

  

 
 

Zubehör 

 

 

 
 

Seitenanfangzurück

 

.