Power Solid-State Relais
Weidmüller Power Solid-State Relais: Neue ein- und dreiphasige PSSR-Module zum verschleißfreien und zuverlässigen Schalten von AC-Lasten bis 20 A in industrieller Umgebung bei höheren Temperaturen.
Die neuen Power Solid-State Relais (PSSR) von Weidmüller sind als ein- und dreiphasige Versionen erhältlich. PSSRs schalten, im Vergleich zu Schützen und Relais, verschleißfrei und vollkommen geräuschlos. Die Module verfügen über eine hohe Spitzenstrombelastbarkeit und bieten somit ausreichende Reserven zum Auslösen von vor geschalteten Sicherungen. Sie verkraften problemlos auch kapazitive sowie induktive Stromspitzen.
Einphasige PSSRs eignen sich durch ihren Nullspannungsschalter bestens zum Schalten von ohmschen Lasten bis 20 A bei 55°C. Beispielhafte Applikationen: Das Takten von Heizpatronen in Kunststoffspritzmaschinen oder das Schalten von Infrarotstrahler in Härte- oder Kläranlagen. Die Module zeichnen sich durch einen geringen Nullspannungsschaltbereich aus. Dreiphasige PSSRs sind mit einer Momentanschaltung ausgestattet, sie eignet sich zur Motoransteuerung im Maschinen und Anlagenbau sowie für Heizöfen. Beide Versionen PSSR 1PH und PSSR 3PH sind „ready-to-use“, das heißt sie werden einfach auf Tragschiene aufgerastet und angeschlossen. Sie müssen also nicht aufwändig auf eine Montageplatte oder der Schaltschrankwand montiert werden.

Für druckfähige Bilder wenden Sie sich bitte an die Abteilung Fachpresse (Kontaktinfo siehe linke Spalte).
Die vollständige Pressemeldung können Sie über den nachfolgenden Link im PDF-Format herunterladen.