Geräteanschlusstechnik und Elektronikgehäuse OMNIMATE

mehr informationen

.

Sprachauswahldeutsch

Geräteanschlusstechnik und Elektronikgehäuse OMNIMATE

Komponenten, Services und Support

 

Das breite, applikationsgerechte Produktspektrum umfasst Leiterplattenklemmen und Leiterplattensteckverbinder sowie Durchführungsklemmen und Elektronikgehäuse für industrielle Anwendungen mit den Schwerpunkten Signalverarbeitung und Leistungselektronik.

 

Als führender Anbieter und Pionier der Geräteanschluss- und Gehäusetechnologie unterstützt Weidmüller den gesamten Design-In-Prozess mit fundiertem Anwendungswissen und erprobter Lösungskompetenz. Der weltweite Design-In-Support verbindet Produkte und Services zum optimalen Ergebnis.

 

OMNIMATE Signal

 

OMNIMATE Signal umfasst Leiterplattenklemmen (Printklemmen) und Leiterplattensteckverbinder für Geräte der Automatisierungs- und Systemtechnik (Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik) insbesondere für Sensor-Aktor-Schnittstellen und Stromversorgungen.

 

Die wesentlichen Vorteile sind:

  • Applikationsgerechte Anschlusstechnik vom Zugbügel-Schraubanschluss bis zum PUSH IN-Federkraftanschluss (PIT)
  • Universelle Einsetzbarkeit durch Rastermaße von 3,5 bis 10,00 mm
  • Prozesssichere und zeitsparende Verarbeitung durch SMT-Bestückung und Reflow-Löten
  • Platz sparende mehrreihige und mehrstöckige Bauformen
 

Leiterplatten-Klemmen
 
 

Leiterplatten-Steckverbinder
 
 
 

OMNIMATE Power

 

OMNIMATE Power umfasst Leiterplattenklemmen (Printklemmen), Leiterplattensteckverbinder und Durchführungsklemmen für Leistungselektronik, insbesondere für Wechselrichter, Frequenzumrichter, Servoantriebe, Leistungs-Stromversorgungen und Motorstarter.

 

Die wesentlichen Vorteile sind:

  • Einfache Zulassung der Geräte nach UL 600 V
  • Durchgängige Skalierbarkeit vom kompakten Steckverbinder mit 2,5 mm²-PUSH IN-Federkraftanschluss (PIT) über robuste Schraubanschluss-Klemme für 50 mm²
  • Applikationsgerechte Lösungen für Motoranschluss mit Schirmauflage und erhöhte Sicherheitsanforderungen
 

Leiterplatten-Klemmen
 
 

Leiterplatten-Steckverbinder
 
 

Durchführungsklemmen
 
 
 

OMNIMATE Housing

 

Elektronikgehäuse:
 
 

Die optimale Verpackung für Industrie-Elektronik zur Montage auf 35mm-Hutschienen (DIN Rail) im Schaltschrank bietet eine zukunftssichere Plattform in den Applikationsbereichen Steuerung, Signalwandlung und Maschinensicherheit.

 

  • Einbaugehäuse-Systeme als „Schutzhülle“ für Elektronikbaugruppen bieten individuelles Design, effiziente SMT-Verarbeitung und innovative Bedienung – in Baubreiten bis 67 mm und mit bis zu 72 Anschlüssen in Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik.
  • Kleingehäuse in 6 mm Scheiben- oder Klemmenbauform mit bis zu 6 Anschlüssen.
  • Aufbaugehäuse aus Strangprofilen - variabel / individuell gekürzt oder modular zusammengesetzt. Die frei zugängliche Leiterplattenoberfläche ermöglicht den Einbau von voluminösen Elementen oder Leiterplatten-Klemmen und
    -Steckverbindern.
 
 

OMNIMATE Service und Support
 

Mit Services plus Support zu Ihrer passgenauen Lösung.

 

Kombinieren Sie unsere Dienste und Leistungen für die Optimierung Ihrer Design-In-Prozesse - von der Spezifikation bis zur Integration der Komponenten.

 
 

Seitenanfangzurück

 

.