Eine Liste der freigegebenen Reihenklemmen – inklusive Farbvarianten – steht hier bereit:
Eine Liste der freigegebenen Reihenklemmen – inklusive Farbvarianten – steht hier bereit:
| Bestellnr.: | Produktname |
| 1608620000 | ZDU 6 |
| 1608630000 | ZDU 6 BL |
| 7907410000 | ZDU 6/3AN |
| 7907420000 | ZDU 6/3AN BL |
| 1767690000 | ZDU 10/3AN |
| 1767700000 | ZDU 10/3AN BL |
| 1020100000 | WDU 4 |
| 1020180000 | WDU 4 BL |
| 1020200000 | WDU 6 |
| 1020280000 | WDU 6 BL |
| 1020300000 | WDU 10 |
| 1020380000 | WDU 10 BL |
| 1028900000 |
WDU 16/ZA |
| 1028980000 |
WDU 16/ZA BL |
| 1036100000 | WDU 16N |
| 1036180000 | WDU 16N BL |
| 1028800000 | WDU 35/ZA |
| 1028880000 | WDU 35/ZA BL |
| 1040400000 | WDU 35N |
| 1040480000 | WDU 35N BL |
| 1820840000 | WDU 50N |
| 1820850000 | WDU 50N BL |
| 9512190000 | WDU 70N |
| 9512420000 | WDU 70N BL |
| 1820550000 | WDU 95N/120N |
| 1820560000 | WDU 95N/120N BL |
| 1802780000 | WDU 240 |
| 1822210000 | WDU 240 |
| 1790130000 | WF 5 |
| 1780850000 | WF 6 |
| 1780860000 | WF 8 |
| 1780870000 | WF 10 |
| 1780880000 | WF 12 |
| 1789770000 | WF 6/2BZ |
| 1789780000 | WF 8/2BZ |
| 1789790000 | WF 10/2BZ |
| 1028300000 | WFF 35 |
| 1029300000 | WFF 35/AH |
| WFF 35 BL | |
| 1028400000 | WFF 70 |
| 1029400000 | WFF 70/AH |
| 1028480000 | WFF 70 BL |
| 1028500000 | WFF 120 |
| 1029500000 | WFF 120/AH |
| 1028580000 | WFF 120 BL |
| 1028600000 | WFF 185 |
| 1029600000 | WFF 185/AH |
| 1028680000 | WFF 185 BL |
| WFF 300 | |
| 1029700000 | WFF 300/AH |
| 1028780000 | WFF 300 BL |
| 1809110000 | ST 4000/S M8 |
| 1809120000 | ST 4000/S M8 F |
| 1809130000 | ST 4000/S M10 |
| 1809140000 | ST 4000/S M10 F |
| 1809150000 | ST 4000/L M10 |
| 1809160000 | ST 4000/L M10 F |
| 1809170000 | ST 4000/L M12 |
| 1809180000 | ST 4000/L M12 F |
| 1137790000 | WSI 25 10x38 |
| 1137780000 | WSI 25 10x38/LED |
| 1939460000 | WPDB 7/16 1/10 |