- Dreifach durchdacht, einfach umgesetzt
Sprachauswahl
deutsch
AIDA-konforme Roboterverkabelung
Ausgangssituation
Als Vertreter der AIDA (Automatisierungsinitiative der deutschen Automobilhersteller) setzen Daimler, BMW und Porsche in ihrer Produktion auf den Protokollstandard PROFINET sowie auf Komponenten der Variante 14. Ein Verkabelungskonzept für die Automobilindustrie muss diesen Standards durchgängig von der Roboterstraße bis hinein in die Schaltschränke entsprechen.
Lösung
In enger Kooperation mit dem Markt hat Weidmüller das erste durchgängige Installationssystem für die Übertragung von Energie, Signalen und Daten im Automobilbau entwickelt. Die PushPull-Steckverbinder und FreeCon-Anschlussdosen erfordern einen minimalen Montageaufwand bei der Installation und ermöglichen maximale Schnelligkeit beim Austausch der Schlauchpakete im Servicefall.
SAI-Aktiv-Wireless-Module
Ausgangssituation
Für die Realisierung von Automatisierungslösungen setzt IRMATO in vielen Fällen gebrauchte Roboter ein, die für ihren neuen Einsatz einen Retrofit-Prozess durchlaufen. Eine große Herausforderung dabei ist ist, in kürzester Zeit die Verdrahtung umzurüsten, die gleichzeitig langlebig und stabil ist.
Lösung
Die kabellose Übertragung der SAI-Aktiv-Wireless-Module von Weidmüller kommt IRMATO sehr entgegen, denn nun entfällt der hohe Material- und Zeitaufwand für die Verkabelung. Die Weidmüller-Module mit Schutzklasse IP 67 passen zudem optimal zu IRMATOs Wunsch nach einer wasser- und staubresistenten Lösung.
SAI-Aktiv-Remote-I/O-System
Ausgangssituation
Automatisierungslösungen werden heute zunehmend dezentral realisiert. Entsprechend werden Komponenten benötigt, die sich ideal in die am Markt gängigen Automatisierungssysteme integrieren lassen. Hierzu gehört vor allem die einfache Administration der Komponenten im Netzwerk. Aber auch die Erweiterung der Funktionen spielt eine bedeutende Rolle, denn nur so können die Module den wachsenden Anforderungen nach dezentraler Intelligenz gerecht werden.
Lösung
Das Remote-I/O-System SAI (Sensor Aktor Interface) Aktiv von Weidmüller ist eine modulare und dezentrale Systemlösung in Schutzart IP 67, die mit einem Basic-System, einer Professional-Variante, einer Wireless-Lösung und Sonderentwicklungen wie einem USB-Modul verschiedenste Anwendungsbereiche abdeckt. Die verschiedenen System-Familien haben allesamt eine einfache Integration, die robuste Ausführung in Schutzart IP 67, umfassende Diagnosefunktionen und die Installation per unkomplizierter Standardverdrahtung gemeinsam.
Ausgangssituation
Damit die LED-Leuchte FARA LED LAMP® während ihrer typischen Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden über 12 Jahre praktisch wartungsfrei ist, hat die Firma ECOMAL großen Wert auf die Langlebigkeit jeder einzelnen Komponente gelegt. Für die Lösungsfindung mussten harte Umgebungsanforderungen, wie etwa mögliche Temperaturschwankungen zwischen -40 °C und +120 °C oder eine hohe Luftfeuchtigkeit, sowie ein sehr geringer Platz für die Integration der hochpoligen Anschlüsse berücksichtigt werden.
Lösung
ECOMAL hat sich für die Steckverbindervariante BCF 3.81 von Weidmüller entschieden, da sie mit einer besonders geringen Bauhöhe von nur 7,9 mm extrem flach ist und dabei dennoch Leiter bis 1,5 mm² einschließlich Aderendhülse und Kunststoffkragen anschließen kann. Per Anschlusstechnologie PUSH IN werden die vorbereiteten Leiter in kürzester Zeit angeschlossen und halten zuverlässig, auch bei Vibrationen.