Elektrische Verbindungstechnik

.

Elektische Verbindungstechnik

Das Geschäftsfeld Elektrische Verbindungstechnik als traditionelles und erfolgreiches Kerngeschäft steht für ein umfangreiches Portfolio von "Komponenten mit System".

 
Weidmüller präsentiert ein Konzept zur innovativen Kodierung und Identifikation von industriellen Schnittstellen auf Basis der Variante 4.
Integrative Anschlusstechnik für innovative Antriebstechnik
In Verbindung mit weltweit gebräuchlichen KFZ-Sicherungen und thermischen Sicherungsautomaten ist die neue Sicherungsklemme zur Potenzialverteilung ZSI 2x6/4x2.5 von Weidmüller predistiniert für den Nutzfahrzeugbau.
Bei Industrial Ethernet-Applikationen unterscheidet Weidmüller zwischen drei „Anwendungsebenen“. Auf Basis dieser Ebenen ist festgelegt, welcher Anschluss und welche Art von Verkabelung am besten geeignet sind.
MultiCard bietet mit über 160 Varianten eine außergewöhnlich breite Auswahl an Markierungslösungen für jeden Einsatzbereich
Die Neuauflage der Gehäusereihe Klippon® STB ist in unterschiedlichsten Applikationen einsetzbar, denn sie wurde sowohl für explosionsgefährdete Bereiche als auch für industrielle Standardanwendungen konzipiert.
Praxisorientierte Produkte entstehen nicht allein in den Köpfen der Entwickler. Vielmehr müssen gute Ideen während des Entwicklungsprozesses immer wieder mit den Anforderungen der Praxis abgeglichen werden.
PROFINET AIDA konformer Industrial Ethernet Steckverbinder
Die neuen Industrial Ethernet-Leitungen mit Bajonettsteckverbinder von Weidmüller sind robuste, IP67-geschützte Industrie-Patchkabel, die speziell für den Kommunikationsstandard EtherNet/IP entwickelt wurden
Hohe Ströme bis 150 A werden mit der LXXX 15.00 von Weidmüller bei 1.000 V mit Leitern bis 50 mm² sicher und effizient auf Hochstromleiterplatten übertragen.
Spezifische Kabel jeder Art werden mit dem Variantenkonfigurator von Weidmüller auf schnelle und komfortable Weise gestaltet.
Für die Industrial Ethernet-Anschlusstechnik bietet Weidmüller ein umfassendes Sortiment mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.
Strom- und Spannungswandlerklemme
Zuverlässige Steckverbinderlösung zur Verbindung von Heizleitungen
Weidmüller unterstützt seine Kunden als kompetenter Design-In-Partner für Leiterplatten-Anschlusstechnik und Elektronikgehäuse.
Für lückenloses Design, reibungslose Prozesse, kompromisslose Sicherheit, tadellose Funktion und konkurrenzlose Leistung.
Das Online-Portal „PART Community“ bietet Kunden die Möglichkeit, CAD-Daten zu Komponenten von Weidmüller in gut 30 verschiedenen Formaten als übersichtliche 3D-Objekte zu erhalten.
Praxisnahe Service-Schnittstelle für Ethernet- und USB-Anwendungen
Power on board – mit dem neuen Kompakt-Leistungssteckverbinder-System SL/BLZ 7.62HP. Der „Kraftzwerg“ für die Antriebstechnik ist zugleich leistungsstark, kompakt, anwendungsgerecht und zukunftssicher.
Dezentrale Energieverteilung mit der PowerBox
Der neue Gehäuse-Standard für Elektronikkomponenten.
Der Maßanzug von der Stange – für individuelle Applikationen.
 

Seitenanfangzurück

 

.