Funktionselektronik

Weidmüller weltweit 

 Weidmüller weltweit
 

Weidmüller Interface

GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

32758 Detmold

+49 5231 14-0

+49 5231 14-2083

 

.

Sprachauswahldeutsch

Funktionselektronik

 

Ziel des Geschäftsfeldes Funktionselektronik ist es, die bisher im Schaltschrank verfügbare Funktionalität zukünftig auch dort anzubieten, wo sie an der Maschine oder in der Anlage tatsächlich benötigt wird, d.h. sowohl im Schaltschrank als auch direkt in der Feldebene der Automation. Damit sind in der Regel eine höhere Schutz­klasse (IP20 – IP 6X) und eine andere Gehäuseanschlusstechnik verbunden. Die Gehäuseanschlusstechnik gehört zu unseren Kernkompetenzen, die wir hier mit der Weiterentwicklung von Elektronikfunktionen zu neuen, innovativen Produkten kombinieren.

 

Die Geräte der Weidmüller Funktionselektronik bieten eine mechanisch einfache Installation, eine optimierte Handhabung der elektrischen Anschlüsse und einen sicheren Leitungsanschluss. Die einzelnen Baugruppen der Funktionselektronik zeichnen sich darüber hinaus durch ihre robuste Industrietauglichkeit aus. Sie sind für sehr große Einsatztemperatur­bereiche geeignet und ausgesprochen resistent gegen elektromagnetische Störeinstrahlung.

 

Die speziellen Elektronikkomponenten und -lösungen, die dem Konvertieren, Verarbeiten, Überwachen, Schalten, Isolieren oder Schützen von Signalen und Daten dienen, ergänzen das Leistungsangebot der elektrischen Verbindungs­technik um die wichtigen aktiven Bausteine, die für eine industrielle Energie- und Signal-Netzwerkinfrastruktur unerlässlich sind.

 
 

Seitenanfangzurück

 

.